iSensor® Evaluation Tool
Simplifying sensor evaluation, enabling greater innovation

针对此目的,ADI为其产品提供两种不同的评估工具:
- 通过常见连接器使用的小尺寸评估板,和
- 完整的PC评估系统。
欲了解更多详情,请下载iSensor评估工具幻灯片 (pdf)
有关产品页面及评估板数据手册链接,请参见下表。
功能 | 产品页面 | 评估板数据手册 |
加速度计,双轴,± 1.7g,带SPI接口 | ADIS16003 | ADIS16003/PCB |
加速度计,双轴,± 5g,带SPI接口 | ADIS16006 | ADIS16006/PCB |
宽带宽偏航角速度陀螺仪,带SPI接口 | ADIS16060 | ADIS16060/PCB |
陀螺仪,±80°/秒,带SPI接口 | ADIS16080 | ADIS16080/PCB |
陀螺仪,±300°/秒,带SPI接口 | ADIS16100 | ADIS16100/PCB |
加速度计/倾角计,可编程,双轴,±1.7g,+90°,带SPI接口 | ADIS16201 | ADIS16201/PCB |
倾角计,可编程,单轴,0-360°和±180°,带SPI接口 | ADIS16203 | ADIS16203/PCB |
可编程高-G数字加速度计、冲击传感器 | ADIS16204 | ADIS16204/PCB |
高精度、双轴数字倾角计与加速度计 | ADIS16209 | ADIS16209/PCB |
陀螺仪,±320°/秒,可编程,已校准,带SPI | ADIS16250 | ADIS16250/PCB |
陀螺仪,±80°/秒,可编程,已校准,带SPI |
ADIS16251 |
ADIS16251/PCB |
陀螺仪,±320°/秒,可编程,扩展温度校准,带SPI |
ADIS16255 |
ADIS16255/PCB |
三轴惯性传感器 | ADIS16350 | ADIS16350/PCB |
三轴惯性传感器 |
ADIS16354 | ADIS16354/PCB |
高精度三轴惯性传感器 |
ADIS16355 | ADIS16355/PCB |
iSensor PC-USB 评估系统 | ADISUSBZ |
ADISUSBZ |
iSensor PC 评估系统 |
ADISEVAL | ADISEVAL |

ADISUSB PC评估系统
ADISUSB为基于PC的演示/评估系统,用于大多数SPI输出iSensor® 产品。 I它采用ADIS16xxx/PCBZ(ADIS163xx/PCBZ除外)评估板和ADIS163xxAMLZ产品工作。 利用六个螺纹孔(2mm)可实现简单的物理连接,而利用两个电气连接器可实现简单的电气连接。 该套件自带USB接口板、12引脚扁平电缆接口和iSensor® CD,iSensor® CD含有iSensor 评估软件, 以及用于各iSensor®产品的所有文档。 ADISUSBZ不包含任何iSensor®产品。 它们须另外购买。
有关最新的软件下载,请转到评估软件下载
下载ADISUSBZ数据手册 (pdf, 1.09 MB).

ADISEVAL PC评估系统
ADISEVAL 为基于PC的评估系统,用于所有SPI输出iSensor®产品。它采用每个产品的评估板进行工作,自带并行接口板、并行接口电缆、两个用于评估板 (ADIS16XXX/PCBZ)配件的12引脚扁平电缆和iSensor® CD。iSensor® CD含有i评估软件,以及用于各iSensor产品的所有文档。
下载ADISEVAL数据手册 (pdf, 803 kB).
每个SPI输出产品均配备软件,用于对ADISEVAL系统评估。iSensor CD 提供此软件并自带ADISEVAL系统购买版。 该软件还可从此处下载。
将此软件内容解压缩在临时位置。 阅读ADISEVAL 数据手册或ADISEVAL/USBZ数据手册中的安装说明。
产品 | 软件 |
ADIS16003 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16006 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16060 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16080 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16100 |
003ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16201 |
201ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16203 |
203ES.zip (zip, 1.92 MB) |
ADIS16204 |
204ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16209 |
209ES.zip (zip, 2.39 MB) |
ADIS16220 |
220ES.zip (zip, 1.78 MB) |
ADIS16240 |
240ES.zip (zip, 1.60 MB) |
ADIS16250 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
Product | Software |
ADIS16251 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16255 |
250ES.zip (zip, 2.40 MB) |
ADIS16260 |
265ES.zip (zip, 1.67 MB) |
ADIS16265 |
265ES.zip (zip, 1.67 MB) |
ADIS16350 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16354 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16355 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16360 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16362 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16364 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16365 |
350ES.zip (zip, 1.68 MB) |
ADIS16405 | 405ES.zip (zip, 1.68 MB) |