概述
优势和特点
- 使用 ADSP-BF706 的高级解决方案
- 同时组合多达 24 个外部 WAV 文件来模拟真正的发动机声音
- 具有多个音量范围的动态音量控制
- 高达 16x 变调
- 使用 ADAU1450 的入门级解决方案:
- 2X 变调
- Sigma Studio 图形界面可简化调谐
- 可生成多达 32 个谐波以根据 RPM 设置进行内部混合
- 支持同时使用多达 5 个外部 WAV 文件
- 具有多达 64 个音量范围的动态音量控制
产品详情
电动车辆 (EV) 和混合动力车辆 (HEV) 在低速行驶时几乎是静音的,这对盲眼行人构成了巨大危险。大多数地区都强制规定,EV 和 HEV 在低速行驶时应发出外部声音。ADI 开发了一种电动汽车报警音响系统 (EVWSS) 参考设计,它可发出一种发动机声音或一系列声音,旨在提醒行人注意 EV/HEV/PHEV 的出现。报警声音可以由驾驶员启动(类似于汽车喇叭发出的声音,但不那么急迫),但在低速行驶时必须自动启用。
ADI 公司提供两种解决方案:对于客户希望他们的 EV 在车内外都发出发动机声音的高级应用,ADI 开发了基于 ADSP-BF706 的解决方案。对于入门级系统,ADI 开发了基于 ADAU1450 Sigma DSP 的解决方案。这两种系统都可以合成声音,提供动态音量控制、频率漂移和其他参数。