-
MAX98400BEVKIT: MAX98400B评估板 Data Sheet (Rev. 0)3/11/2011PDF842K
概览
优势和特点
- 8V至28V直流单电源供电
- 全差分输入和输出
- 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x12W驱动
- 限幅控制
- 折返式热保护
- 关断控制
- 评估带有裸焊盘的24引脚TQFN封装的MAX98400B
- U1配置成无滤波输出
- U2配置成滤波输出
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98400B评估板(EV kit)将MAX98400B D类放大器配置为立体声模式,能够在音频应用中为一对8Ω扬声器提供2x12W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,具有可编程增益设置,跳线设置的增益默认值为+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。
评估板有两组独立的放大器电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400BETG+。
评估板提供控制选项,用于控制器件的限幅器、折返式热保护、输入配置、增益和关断模式。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。
应用
- LCD监视器
- LCD/PDP电视
- MP3坞站
- 笔记本PC
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。