概览

优势和特点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8 to 10V
  • Delivers up to 6A
  • Frequency - Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • null
  • 汽车信息娱乐系统
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。