概览

优势和特点

  • 2.7V至18V工作电压范围
  • 最大6.6A可配置负载电流
  • 输入和输出采用香蕉插孔
  • 可编程摆率控制
  • 可选择/配置的断路器门限
  • 可配置过压/欠压锁定
  • 可编程快速比较器响应
  • PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX15095A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有集成6.6A MOSFET的热插拔控制器MAX15095A。评估系统配置为电流高达6.6A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估系统采用2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm焊距、FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,采用经过验证的四层PCB设计。评估板配置优化工作在12V。

评估套件可用于评估所有版本的MAX15095和MAX15095D。

应用

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动器供电
  • 工业应用
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储应用

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。