-
3477: MAX1195、MAX1196、MAX1197和MAX1198评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF514K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1198评估板(EV kit)是一块装配齐全和测试过的电路板,包括了评估MAX1195-MAX1198双通道8位模数转换器(ADC)所有必需的元件。MAX1195-MAX1198允许差分或单端模拟输入,而评估板仅从一个单端的模拟输入信号,就可以评估各个ADC的两种输入方式。ADC产生的数字输出很容易由用户提供的高速逻辑分析仪或数据识别系统所采样。评估板工作于3.3V和2.5V (MAX1198)电源。它包括一个将用户输入的交流信号产生时钟信号的电路。评估板预装了MAX1198。可申请引脚兼容的MAX1195,MAX1196或MAX1197的免费样品,以评估这些元件。
应用
- 基带I/Q采样
- 电池供电应用
- 仪表
- MMDS调制解调器
- 多路中频采样
- 机顶盒
- 超声和医学成像
- VSAT终端
- WLAN、WWAN、WLL
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。