概览
优势和特点
- 工作频率范围为30MHz至6GHz的2x2窄带/宽带RF收发器平台
- 用于评估的完整无线电卡
- 频段范围为30MHz至3GHz的ADRV9002NP/W1/PCBZ
- 频段范围为3GHz至6GHz的ADRV9002NP/W2/PCBZ
- 板载
- 时钟和MCS分配
- 用于高效率电源解决方案的参考设计
- 功耗监控解决方案
- 通过FMC连接器连接FPGA母板(ZC706和ZCU102)
- 采用单个FMC连接器供电
- 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件
产品详情
ADRV9002NP/W1/PCBZ和ADRV9002NP/W2/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示双通道窄带/宽带RF收发器ADRV9002。无线电卡提供一个2x2收发器平台用于器件评估。无线电卡工作所需的全部外设包括高效率电源电路板和一个高性能时钟/MCS分配器件,它们均已安装在无线电板上。通过FMC连接器将其中一个无线电卡与FPGA主板连接,形成ADRV9002的完整评估平台。
此硬件连同TES软件可用于仿真ADRV9003和ADRV9004收发器。在TES中选择ADRV9003或ADRV9004收发器时,软件可生成针对特定收发器量身定制的所需初始化序列。