概览
优势和特点
- 隔离接地层(逻辑端和总线端)
- 高速布局支持2.5千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动<1 ps rms)
- 通过SMA端子可方便地连接
- 端1 (VDD1)和端2 (VDD2)采用1.8 V电源工作
- 端1 (VIO1)和端2(VIO2,仅配合ADN4621使用)上的LVDS接收器采用3.3 V电源工作
- 端1 (GND1)接地和端2 (GND2)接地
- 端1 LVDS信号:DIN1+、 DIN1−, DIN2+ 或 DOUT2+、DIN2− 或 DOUT2−
- 端2 LVDS信号:DOUT1+、 DOUT1−、 DOUT2+ 或 DIN2+、DOUT2− 或 DIN2−
- 跳线可选刷新模式
- 所有LVDS接收器上的端接电阻
产品详情
EVAL-ADN4620EBZ和EVAL-ADN4621EBZ支持快速而轻松地评估ADN4620/ADN4621低电压差模信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4620/ADN4621采用ADI公司的iCoupler®技术将2通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、20引脚SSOP封装中。ADN4620/ADN4621支持高达2.5 Gbps的数据速率,且具有低抖动。
EVAL-ADN4620EBZ/EVAL-ADN4621EBZ的每个隔离器端具有单独的接地和电源层,且ADN4620/ADN4621的每一端需要单独的1.8 V电源。利用该隔离设计可评估ADN4620/ADN4621,并实现器件两端之间的电气隔离。端1(以及ADN4621的端2)上需要额外提供3.3 V电源。
有关ADN4620/ADN4621的完整详细信息,请参阅ADN4620/ADN4621数据手册,在使用EVAL-ADN4620EBZ或EVALADN4621EBZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
相关产品
使用入门
EQUIPMENT NEEDED
- Signal generator
- Oscilloscope
- Power supply
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。