概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
  • 输出电流范围: 0 mA至2 A(ADM7170为500 mA、ADM7171为1 A、ADM7172为2 A)
  • 输出电压精度: ADM7170为±0.75%、ADM7171/ADM7172为−0.5%/+1%
  • 工作温度范围: -40 ℃至+125 ℃
  • 可以采用两个外部电阻在任意固定输出电压选项上进行输出电压上调
  • VOUT = VOUT(FIXED) × (1 + R1/R2)

产品详情

ADM7170ACP-EVALZ/ADM717Q1CP-EVALZ/ADM7172ACP-EVALZ评估板分别用于演示ADM7170、ADM7171和ADM7172线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。