概览

优势和特点

  • 2.5 kV rms电源与信号隔离RS-485/RS-422收发器
  • PCB布局根据AN-1349应用笔记针对EN55022辐射进行优化
  • ADM2587E符合EN55022 A类标准(提供认证)
  • 2层印刷电路板(PCB)布局,可将PCB材料成本降至低点
  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源和信号
  • 可配置为半双工或全双工模式
  • 工作电压:5 V或3.3 V
  • 通过跳线连接轻松进行配置
  • 用于测量所有信号的测试点

产品详情

ADM2587E电源和信号隔离RS-485收发器提供两个选项,可轻松完成评估;EVAL-ADM2587EEBZ 6层EN55022 B类辐射兼容评估板或EVAL-ADM2587EEBZ 2层EN55022 A类辐射兼容评估板。两个评估板选项均配有20引脚宽体SOIC器件ADM2582E。


EVAL-ADM2587EEBZ评估板设计用于减少采用isoPower®技术的高频开关元件产生的辐射;该技术通过其变压器传输电力。6层评估板根据应用笔记AN-0971:“isoPower器件的辐射控制建议”中的原则进行布局。EVAL-ADM2587EEBZ评估板经过独立测试机构的测试。该评估板通过了IEC 61000-4-5最高2 kV的电涌测试。


EVAL-ADM2587EEBZ设计用于减少采用isoPower®技术的高频开关元件产生的辐射;该技术通过ADM2582E/ADM2587E集成变压器传输电力。2层评估板根据应用笔记AN-1349:“将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至低点的PCB实施指南”中的原则进行布局。EVAL-ADM2582EEMIZ评估板经测试和认证符合EN55022 A类标准。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。