概览
优势和特点
- 用于MII接口、MDIO信号和状态信号的FMC连接器
- 可操作、表贴配置电阻和拨号盘式开关
- 采用单个外部5 V电源供电
产品详情
EVAL-ADIN1300FMCZ允许对ADIN1200鲁棒、工业、低延迟10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps以太网物理层(PHY)的关键特性进行简化评估。评估板通过单个外部5 V电源供电。所有芯片的电源都从这个5 V供电轨调节,为器件提供AVDD3P3、VDD0P9和VDDIO供电轨。
提供P3现场可编程门阵列(FPGA)夹层连接器(FMC)用于连接主FPGA系统,进行媒体访问控制(MAC)接口和管理数据输入/输出(MDIO)控制。
MDIO也可通过作为套件一部分随附的可选MDIO接口加密狗控制。