-
UG-1006: ADF7030-1 EZ-KIT User Guide (Rev. 0)4/30/2021PDF219 K
-
UG-1002: ADF7030-1 Software Reference Manual (Rev. B)4/14/2021PDF892K
-
UG-957: ADF7030-1 Hardware Reference Manual (Rev. B)4/7/2021PDF639 K
概览
优势和特点
- ADF7030-1的全功能评估和系统
- 易于使用的GUI,用于评估和测试ADF7030-1
- 用于开发的ADuCM3029 EZ-KIT母板
产品详情
ADF7030-1 EZ-KIT是一款面向高性能、sub-GHz、RF收发器ADF7030-1的评估和开发系统。ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。
ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:
- RF子板。
- 天线,用于空中包误差率测试。
- ADuCM3029 EZ-KIT母板和LCD扩展板,用于配合ADF7030-1评估和开发。ADF7030-1子板插入此母板中。
- ADF7030-1设计中心,用于评估ADF7030-1的图形用户界面(GUI)。GUI可用于配置ADF7030-1,评估发射和接收工作以及发射和接收数据包。
技术与领域
相关产品
包装内含
- 两个ADF7030-1子板(EV-ADF70301-915AZ、EV-ADF70301-868BZ、EV-ADF70301-433AZ或EV-ADF70301-169BZ)
- 两个天线
- 两个ADuCM3029 EZ-KIT板(ADZS-UCM3029EZLITE)
- 两个用于ADuCM3029 EZ-KIT板的LCD扩展板
- 两节3.6 V电池
- 三条USB电缆
- 一个J-Link Lite仿真器
- 一个通用5 V直流电源
文档
-
ADF7030-1 Design Package4/6/2021ZIP17 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。