-
AD974x-ACP-PCBZ - User Guide (Rev. A)4/9/2021PDF1 M
-
AD974x-FMC-EBZ User Guide4/9/2021WIKI
-
SDP-H1 for High-Speed DAC Evaluation4/9/2021WIKI
-
UG-502: SDP-H1 Controller Board4/5/2013PDF1896 kB
概览
优势和特点
- 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
- 出色的无杂散动态范围(SFDR)性能
- 数据格式:二进制补码或标准二进制
- 差分电流输出:2 mA至20 mA
- 功耗:135 mW (3.3 V)
- 关断模式:15 mW (3.3 V)
- 1.2 V片内基准电压源
- CMOS兼容型数字接口
- 32引脚LFCSP封装
- 边沿触发式锁存器
产品详情
利用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板,用户可轻松设置和测试AD9740、AD9742、AD9744和AD9748器件的32引脚引线架构芯片级封装(LFCSP)。该产品仔细考虑了布局和电路设计,同时提供原型设计区,方便用户在要求高分辨率和高速转换的应用中对AD9740、AD9742、AD9744和AD9748进行高效评估。
AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板可以灵活操作采用各种配置的AD9740、AD9742、AD9744和AD9748。可能的输出配置包括变压器耦合、电阻端接以及单端和差分输出。数字输入由各种字发生器驱动,通过片内选项可添加电阻网络以实现适当的负载端接。用户可以使用AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的省电特性并可选择时钟和数据模式。
AD9740、AD9742、AD9744和AD9748属于TxDAC®系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的3G宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的14、12、10、8位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748还可以根据性能、分辨率和经济成本,向上或向下选择适合的器件。AD9740、AD9742、AD9744和AD9748均提供出色的交流和直流性能,同时支持高达210 MSPS的更新速率。
AD9740、AD9742、AD9744和AD9748具有低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。降低满量程输出电流可以将功耗降至60 mW,而性能只是略有下降。在省电模式下,待机功耗也可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。这些器件集成了边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V逻辑系列。
有关AD9740、AD9742、AD9744和AD9748的更多信息,请参阅相应的数据手册。使用AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
文档
-
PCB Layout4/9/2021PDF
-
Schematic4/9/2021PDF
-
BRD File4/9/2021BRD
-
BOM4/9/2021CSV
-
PCB Layout Top2/4/2020PDF
-
PCB Layout Bottom2/4/2020PDF
-
Schematic2/4/2020PDF
-
BOM2/4/2020PDF
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。