概览

优势和特点

  • 适用于 AD4131-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 ADI 公司的系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4131-8WARDZ 评估套件采用 AD4131-8 16 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4131-8WARDZ 板连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 将 5V USB 电源调节为 3.3V,从而为 AD4131-8 供电并支持所有必要的元件。

AD4131-8 ACE 插件可以全面配置 AD4131-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

EVAL-AD4131-8WARDZ 是一款用于评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 评估板,用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4131-8。

产品数据手册提供了 AD4131-8 的完整规格。使用 EVAL-AD4131-8WARDZ 评估板时,请参阅 AD4131-8 数据手册,同时参阅本用户指南。

使用入门

网络资源

  • 所需文件
  • AD4131-8 数据手册
  • EVAL-AD4131-8WARDZ 用户指南
  • 所需软件
  • AD4131-8 ACE 插件

所需设备

  • EVAL-AD4131-8WARDZ 评估板
  • EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台
  • 直流信号源
  • USB 线缆
  • 带有 USB 2.0 端口并在 Microsoft Windows 环境下运行的 PC

软件

ACE软件

ZIP
23 MB
ACE plug-in for Board.AD4130 1.2023.8300 [6月 07 24]
The AD4130 Plugin currently supports the EV-AD4130(W)ASDZ, EV-AD4130(W)ARDZ, EVAL-AD4129-8WARDZ and EVAL-AD4131-8WARDZ boards. The AD4130 is a ultra-low power, 8-Channel, 24-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4131 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4129 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3369.1491 [7月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板