概览

产品详情

演示电路DC2491A内置LT3045EDD,这是一款具有可编程限流功能的500mA、超低噪声和超高电源电压抑制比(PSRR)低压差(LDO)稳压器。DC2491A的输入电压范围为3.8V20VLT3045提供500mA的最大输出电流,但在此电流水平下,热性能将最大输入电压限制在8.3V,无需较大的覆铜面积或强制空气冷却。

除具有超低噪声和超高PSRR特性外,该稳压器还提供可编程电源良好功能以及可编程限流功能。通过检测ILIM引脚电压也可实现电流监控。

文档

硬件 (2)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。