概览
产品详情
演示电路2244A内置LTM8049,一款双通道SEPIC或反相μModule®稳压器。该演示电路配置为两个独立的SEPIC和反相DC/DC转换器,具有+12V和–12V输出电压以及高达20V的输入电压。两个通道的开关频率在DC2244A上设置为1MHz。在故障或输出过载期间,当输出低于目标调节点的15%时频率折返,从而保护功率开关免受损坏。
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。