概览

产品详情

演示电路 2138B 是一款采用 LT8301 的隔离型反激式转换器。此演示电路可采用 10V 至 32V 输入产生 5V 输出,标称电压为 24V。输出电流能力随输入电压的升高而增加。该演示电路的待用输入电流在 VIN = 24V 时 < 950μA (典型值)。

文档

硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。