概览
产品详情
LTC2378-20、LTC2377-20 和 LTC2376-20 均为具有串行输出的 20 位、低功耗、低噪声 SAR ADC,采用 2.5V 单电源供电。该演示手册针对 LTC2378-20,但适用于该系列中的所有器件,唯一区别在于最大采样速率。LTC2378-20 支持 ±5V 全差分输入范围和 104dB SNR,功耗仅为 21mW,在 20 位下实现最大 ±2ppm INL 无失码。DC1925A 演示了 LTC2378-20 配合使用 DC590 QuikEval™ 和 DC890 PScope™ 数据采集板的直流和交流性能。使用 DC590 演示直流性能,如峰值至峰值噪声和直流线性度。