概览

产品详情

演示电路1794A是一款集成电源的隔离式RS485/RS422 μModule®收发器,内置LTM2885。该演示电路是一个6500VRMS电流隔离式RS485/ RS422收发器接口。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。该演示电路采用VCC单外部电源供电。该器件产生输出电压VCC2并使用LTC的隔离器μModule技术跨越隔离栅传送所有必要的信号。


 


文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。