概览
产品详情
ADuCM310是一款片内堆叠式多芯片系统,设计用于可调激光模块应用的诊断控制。 ADuCM310集成一个16位(14位精度)多通道逐次逼近寄存器型(SAR) ADC、一个ARM Cortex-M3处理器、8个电压DAC、6个电流输出DAC以及Flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm、112引脚CSP_BGA封装。
ADuCM310开发系统可对ADuCM310芯片进行评估。EVAL-ADuCM310QSPZ支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。
相关产品
文档
评估文档 (2)
ADuCM310 Evaluation Documentation