概览

优势和特点

  • 集成2.5 V/3.3 V待测器件(DUT)电源电压的片上LDO稳压器
  • LDO可旁路以提供外部电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    • 2个差分输入时钟
    • 8路模拟差分输出
  • 通过跳线可使能/禁用LDO稳压器
  • 电源/接地接入点上的线夹
  • 跳线用于选择输入时钟
  • 匹配RF差分走线

产品详情

用户指南UG-942描述了两个评估板,用于评估HMC6832全差分输出缓冲器。两个评估板,EV1HMC6832ALP5L和EV2HMC6832ALP5L可通过SMA访问所有HMC6832输入/输出。


EV1HMC6832ALP5L配置为该产品的LVPECL版本,而EV2HMC6832ALP5L配置为LVDS。每个评估板片上集成低压差(LDO)调节器,其工作电压范围为2.5 V/3.3 V,可禁用以使用外部电源。每个评估板上具有匹配RF差分走线,用于测试输出到输出通道偏斜。


有关HMC6832的完整规格,请参见该产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。HMC6832产品页面中提供评估板示意图和HMC6832数据手册。

相关产品