概览

产品详情

ADXL346开发板是一款简单易用的工具,旨在通过提供立即可用的平台来支持数据采集和固件开发,从而缩短应用开发时间。 该开发板预配置为数据记录器,可用来收集数据,以便改进算法、调整阈值和熟悉加速度计数据。 它由两节AAA电池供电,完全不受限制,可无缝集成到便携应用中。 数据记录到MicroSD存储卡上,由此消除了存储容量限制,提高了操作系统灵活性。 数据以文本文件(.txt)保存,因此操作开发板或读取数据时不用安装任何软件。 随开发板提供一个2GB MicroSD卡和一个USB MicroSD读卡器。 此外,该板完全可编程,在其提供的硬件平台上不仅可进行应用硬件开发,而且还可同时进行固件测试。 通信和处理由基于ARM7的ADuC7024微控制器完成,而固件用C语言编写。 随板提供一条编程电缆,开发环境和头文件在本页上提供。 最后,该平台已经与应用固件一起进行测试,因此最终应用中可以复制该平台。 原理图和布局位于“支持文档”选项卡下,可以在应用中自由使用。 注意,该板不能显示实时数据。 欲对ADXL346进行实时评估,请参见“惯性传感器评估板”。 如需简单的ADXL346分线板,请参见EVAL-ADXL346Z

系统需求

  • 2 AAA batteries
  • USB or microSD port
  • Serial port (for programming)

硬件 (1)

Daughter Boards

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。