概览
产品详情
EVAL-ADXL346Z是一款简单的分线板,支持将ADXL346轻松连接到现有系统中。 ADXL346是一款数字输出型三轴加速度计,低功耗和多种内置特性使它适合各种应用。 EVAL-ADXL346Z的尺寸很小,对系统和加速度计的性能影响极小,因此它适合在现有系统中评估ADXL346。 注意,ADXL346必须通过SPI或I2C接口进行数字通信。 EVAL-ADXL346Z不含处理器,固件必须由用户在外部提供。 如需包含处理器的评估板,请参见EVAL-ADXL346Z-M和ADXL346Z-DB文档
-
EVAL-ADXL346Z Layout2021/1/18PDF160 K
-
EVAL-ADXL346Z Schematic2021/1/18PDF96 K
-
ADXL346Z三轴±2 g/±4 g/±8 g/±16 g数字加速度计评估板(EVAL-ADXL346Z)2011/3/11PDF131 kB