概览
产品详情
EVAL-ADuM3190EBZ支持基于ADI公司iCoupler®技术的ADuM3190隔离误差放大器。ADuM3190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。ADuM3190内置一个宽带运算放大器,可用于设置各种常用的电源环路补偿技术。ADuM3190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变调节和过流条件作出反应。该器件还内置一个高精度1.225V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。