概览

产品详情

USB 转 I2C 接口用于在数字电源管理器件(如ADP1043A)和运行于计算机上的配置软件间进行通信。它还提供5 V电压和0.5 A电流,可为子卡/评估板上电。

同样的USB转I2C接口连接器也可用于ADP1043A、ADP1047、ADP1048和其他数字电源管理器件。

软件

设计工具

ADI Power Studio
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。