概览
优势和特点
- 用于生成RF频率的独立自足式评估板
- 可灵活设置基准输入、PFD频率和环路带宽
- 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
- 可灵活更改外部电感以支持不同的
- VCO输出频率范围
- USB/电池供电型9 V电源
产品详情
EV-ADF4360-8EB1Z 评估板旨在评估由集成式PLL和VCO组成的频率合成器ADF4360-8的性能。该评估板包含ADF4360-8BCPZ、USB连接器以及用于RF输出的SMA连接器。未填充的SMA外形尺寸适合配置电源、芯片使能(CE)和外部基准输入。该评估板还包含环路滤波器以构成PLL。必要时可根据用户的PLL要求进行修改。该板随附USB电缆以便通过PC进行软件编程。
该封装还包含带Windows®软件的CD,可对该频率合成器轻松、快速编程。该CD包含其他PLL数据手册、技术笔记、文章和ADIsimPLL™ V3.4(ADI公司PLL仿真软件)。如需了解更多信息,请访问:www.analog.com/pll。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。