设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-AD7466
Print
Enable javascript
EVAL-AD7466
AD7466 评估板
顶部
菜单
关闭
概览
文档
软件
硬件
顶部
评估软件
1
查看全部
概览
产品详情
产品详情
EVAL-AD7466CBZ是针对AD7466的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。
技术与领域
工业自动化技术 (IAT)
(2)
温度控制器
可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS)
相关产品
AD7468
AD7466
AD7467
文档
查看全部
(1)
评估板设计文件
(1)
Document Type
查看全部 (1)
查看全部
(1)
评估板设计文件
(1)
关闭
评估板设计文件
EVAL-AD7466/AD7467:1.8 V微功耗、12/10位ADC评估板
3/28/2007
PDF
743 kB
Show More
软件
查看全部 (1)
评估软件 (1)
评估软件
AD7466 Evaluation Board Software
Software for the AD7466 Evaluation Board which runs under Windows 95, 98, 2000 and NT. The User interface on the PC is via a dedicated program written especially for the EVAL-AD7466CBZ.
硬件 (1)
控制器板
EVAL-CED
转换器评估与开发(CED)板
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
×
×
Close
Modal title