概览
优势和特点
- AD5933的全功能评估板
- 具有频率扫描功能的图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
- 各种电源链接选项
- 从板载微控制器加载的串行I2C具备独立工作能力
- 可选系统时钟选项包含内部RC振荡器或片上16 MHz晶振
产品详情
本用户指南介绍EVAL-AD5933EBZ评估板以及为与该器件接口而开发的应用软件。AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。频率发生器允许用已知的信号来激励外部复阻抗。外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP引擎在每个激励频率下进行DFT处理。AD5933还内置具有13位分辨率的内部温度传感器。该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。其他板载元件包括:3.0 V基准电压源ADR423,用作该器件单独的模拟部分和数字部分的稳定电源电压,以及超高精度稳压器ADP3303,用作与AD5933接口的板载通用串行总线控制器的电源。用户可以选择从计算机的USB端口为整个电路供电。
该评估板还集成了高性能调整型16 MHz表贴晶振,如需要可用作AD5933的系统时钟。通过USB微控制器可与AD5933接口,该器件可产生与AD5933通信所需的I2C信号。通过位于PC上并从PC运行的Visual Basic®图形用户界面可与USB微控制器接口。AD5933的完整技术规格参见ADI公司的AD5933数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。