概览

优势和特点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4630 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4630-24  是一款低功耗、24 位、2 通道、24 位精密 SAR ADC,每通道支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4630-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板
  • 包含系统板引导软件和 Linux OS 的 Micro-SD 存储卡(带适配器)
  • 可选 - ZedBoard(系统控制器板)

使用入门

需要的设备

  • 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
  • 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
  • 精确信号源
  • SMA 电缆(评估板的输入)
  • 推荐 - 以测试信号频率为中心的带通滤波器。


EtherCAT 快速入门指南

  1. 从 ACE 下载并安装 ACE 软件。需要运行 Windows 7 或更高版本的 PC。
  2. 通过 FMC 连接器将 EVAL-AD4630-24-FMCZ 板和 ZedBoard  牢固连接在一起。
  3. 将 EVAL-AD4630-24FMCZ 随附的 SD 卡插入 ZedBoard 的 SD 卡插槽。
  4. 通过微型 USB 电缆,将 ZedBoard 的 USB OTG 端口(在 PMOD 连接器 JE1 旁边)连接到 PC。
  5. 将 12 伏电源适配器连接到 ZedBoard ,并将 ZedBoard 上的 POWER 开关 (SW8) 滑动到 ON 位置。
  6. 验证 ZedBoard  上的绿色电源 LED (LD13) 和蓝色完成 LED (LD12) 是否亮起。
  7. 等待 ZedBoard  上的红色 LED (LD7) 开始闪烁。
  8. 从 Windows 开始菜单中的ADI公司子文件夹启动 ACE 软件。

系统需求

需要运行 Windows 7 或更高版本的 PC。

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

Evaluation Platform

Evaluation Studio Icon1
Evaluation Studio:统一的跨平台环境,用于评估、配置和分析ADI硬件,提升洞察力和生产力

ACE软件

ZIP
92 MB
ACE plug-in for Board.AD4630IIO 1.2026.3741136 [9月 14 26]
The Board.AD4630IIO plug in supports the EVAL-AD4630-24/16FMCZ and EVAL-AD4030-24FMCZ boards. The AD4630-24/16 is a 24/16-Bit, 2.0 MSPS, Dual Channel Precision SAR ADC. AD4030-24, 24-Bit, 2.0 MSPS, Single Channel Precision SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.