-
A2B Class-D Amplifier Module User Guide7/10/2019WIKI
概览
优势和特点
- 两个SSM3582高效率D类放大器
- 输入:4个单声道(或2个立体声)通道,由
- 通过A2B连接的SHARC®音频模块(或另一个A2B源)提供
- 连接至12引脚接头的TDM I2S源
- 输出:4个放大扬声器通道(每个15W)或2个“桥接”放大通道(每个50W)。每个SSM3582可以提供:
- 2× 14.67 W输出(采用12 V电源供电,驱动至4 Ω负载,<1% THD + N时),或
- 1× 49.69 W输出(采用16 V电源供电,驱动至2 Ω负载,<1% THD + N时)
- D类放大器桥接模式可用于支持2.1音频配置
- 输入:4个单声道(或2个立体声)通道,由
- AD2428W低延迟A2B音频总线收发器
- 通过双绞线电缆(随附)连接至SHARC音频模块(或另一个A2B源)
- 两个路由至I/O引脚的按钮(可由任何系统A2B节点检测)
- 两个路由至LED的GPIO引脚(可由任何系统A2B节点驱动)
- 可通过A2B级联,提供8个放大输出通道以支持7.1和其他扬声器配置
- 可使用通过A2B连接的其他模块,或直接连接到SHARC音频模块扩展端口的散热器实现进一步扩展
- 完全集成的A2B软件和驱动程序,采用SHARC 音频模块裸机音频框架和SigmaStudio® A2B 软件包
产品详情
A2B D类放大器模块利用ADI的低延迟A2B音频总线技术,内置通过A2B总线从系统中连接的A2B节点接受音频的AD2428W A2B收发器(用作A2B从机)。ADZS-AUDIOA2BAMP模块将接收到的A2B数据驱动至一对高效率、数字输入、立体声SSM3582 D类音频放大器。音频以数字方式传输到放大器,从而尽量减少数字环境中信号损坏的可能性。更多信息参见SSM3582数据手册。
由于A2B D 类放大器模块是A2B从节点,因此必须与主节点一起整合到A2B系统中,如 SHARC® 音频模块或 A2B 主评估板。A2B D类放大器模块使用随附的A2B双绞线电缆连接到系统。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADZS-AUDIOA2BAMP 板
- A2B 双绞线电缆
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。