概览

产品详情

利用AD-DAC-FMC-ADP适配板,ADI公司的所有DPG2兼容型高速DAC评估板都能够用在配备FMC连接器的Xilinx®评估板上。 该适配板采用低引脚数(LPC)的FMC连接器,因此能够用在LPC或HPC主机上(例如ML605或SP605)。

有关兼容评估板的列表,请查看数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台页面的“DPG2”信息。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。