-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日 (Rev. 3.2)11/11/2009PDF746 kB
概览
优势和特点
- ADSP-21375 SHARC®处理器
- 1M x 8位闪存
- 8M x 16位(167MHz) SDRAM
- 2Mbit SPI®闪存
- AD1835A :2 ADC、8 DAC、96 kHz、24位Σ-Δ型编解码器
- 基于USB的调试器接口
- VisualDSP++开发工具的评估套件
产品详情
ADSP-21375 EZ-KIT Lite?是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-2137x SHARC?处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-2137x硬件和软件开发工具的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。该EZ-KIT Lite包括ADSP-21375 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++?开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
产品型号:
ADZS-21375-EZLITE
可供本套件使用的EZ-Extender:
SHARC USB EZ-Extender 子板
工具支持::
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持
欲了解更多信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商.
相关产品
包装内含
- ADSP-21375 EZ-KIT Lite板
- VisualDSP++快速安装参考卡
- 通用7V直流电源
- USB 2.0电缆
- 3.5mm立体声耳机
- 6英尺RCA音频电缆
- 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新