概览
优势和特点
- ADSP-21262 SHARC®处理器
- ADSP-21364 SHARC®处理器
- ADSP-21369SHARC®处理器
- 1M x 8位闪存
- 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
- 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
- 512K x 8位SRAM
- 512 Kb SPI闪存
- 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
- 耳机插孔(连接到立体声输出之一)
相关产品
包装内含
- SHARC USB EZ-Extender
- (直接插入ADSP-21262、ADSP-21364或ADSP-21369 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20