概览
优势和特点
- ADSP-21262 SHARC® 处理器
- 1M x 8 位闪存
- 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
- 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
- 512K x 8位SRAM
- 512 Kb SPI闪存
- 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
- 耳机插孔(连接到立体声输出之一)
产品详情
ADSP-21262 EZ-KIT Lite是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21262 SHARC处理器架构进行初步评估,适合音频应用。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21262硬件与软件开发和原型应用的更多信息。该EZ-KIT Lite包括ADSP-21262处理器桌面评估板以及VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用VisualDSP++开发和调试软件以及基于USB的调试器接口,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)。
产品型号:
ADZS-21262-EZLITE
工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。