精密中等带宽信号链涵盖广泛的应用,这些应用要求在直流到500 kHz的信号带宽内提供高精度,采样速率高达4 MSPS,包括:
- 状态监控(CbM)
- 电力质量监控
- 传感器和系统数据采集
- 旋转和位置检测
- 适用于工业系统的模拟输入模块
ADI公司的精密中等带宽信号链将精密放大器、基准电压源、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、电路保护和隔离产品集成在一起。同时提供测量和驱动控制选项,包含16位到24位分辨率、直流精度和交流信号保真度等特性。精确测量小幅度和大幅度信号,测量和生成任意信号,或同时测量来自多个输入的信号,这些都是精密中等带宽信号链的关键特性。
ADI还为高通道数量的同步系统提供选项,在设计时考虑了时间准确性和通道间的相位匹配,以及通过小尺寸多通道转换器或集成度更高的信号链模块(µModule®解决方案)提供高通道密度的选项。
数据采集——单通道
本节介绍提供高度可扩展的数据采集解决方案的信号链选项,需要在功率、带宽和噪声之间进行权衡取舍。这些信号链一般采用提供抗混叠保护功能的简化模拟前端设计。单通道信号链可用于需要提供通道间隔离的多通道系统中。
资源
振动与声音
本节介绍用于低噪声和宽带宽应用的振动和声音信号链,例如边缘节点检测、高性能振动和声音数据采集通道。其中一些信号链包含集成数字滤波器的设备,用于简化模拟滤波器设计,降低接口速度,并降低数字主机的功耗。还包括具有宽带宽和低噪声的高性能DAQ信号链。
边缘节点振动检测
振动检测数据采集模块
LTspice 信号链仿真
资源
位置——旋转
基于编码器的旋转检测
以下信号链提供高精度旋转测量功能,提供多种选项,包括提供同步采样信号链来实现相位精度,提供低延迟来实现精密控制环路,提供更低分辨率的选项,用于成本敏感型应用。
基于AMR的旋转检测
本节介绍提供高水平旋转检测和反馈性能的信号链。
资源
声纳
本节介绍为无源声呐阵列应用提供高度可扩展的解决方案的信号链选项。这些解决方案旨在简化模拟前端设计,具有抗混叠功能和易于驱动的数据转换器输入。
电源解决方案
资源
应用领域

工业自动化
工业4.0有望提升制造和过程控制的灵活性和生产效率。但也随之带来严峻的挑战。因而需要值得信赖的合作伙伴,为您提供先进的产品和技术,以及将其转化为系统级解决方案的行业专业知识。用例包括:
- 状态监控
- 运动控制
- 现场仪器仪表
- 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)
- 加速迈向工业4.0

电子测试与测量
请参阅ADI用于电子测试和测量的精密中等带宽信号链解决方案和资源,包括完整的参考设计、应用笔记和技术文章,以及新型先进产品。我们的产品涵盖:
- 数据采集
- 精密信号分析仪
- 信号发生器(音频到射频)
- 精密测量

仪器仪表与测量
ADI与客户携手共创仪器仪表的未来。凭借领先的技术实力,我们不断推动技术进步,深化科学探索,并提高生活质量。ADI提供从天线到比特和测量到信息的完整解决方案。查找解决方案:
- 自动测试设备
设计工具
ADI提供完整的精密设计和分析工具组合,可帮助您选择合适的产品进行设计优化和仿真。

滤波器向导
使用模拟滤波器向导和器件专用的运算放大器模型快速设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,通过各种可用视图(例如幅度、相位、阶跃响应、功率和噪声)可以观察滤波器设计的特性。利用模拟滤波器向导工具,则可以检查特征参数更改时的性能变化。

ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具提供专门的仿真环境,在此环境中工程师可以快速确定驱动器和RC滤波器选择对ADC信号链的总体系统性能的影响。用户借助ADC驱动器工具,可以为终端应用优化驱动器和RC滤波器。

仪表放大器钻石图工具
钻石图工具生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也称为钻石图。用户可以选择仪表放大器,并使用该工具显示其在不同增益和供电轨工作点的输入和输出电压范围边界。
精密中等带宽信号链支持
使用ADI工程技术社区论坛查找常见问题的答案、访问博客,并向ADI工程师提交关于电路和产品的独特问题。精密中等带宽论坛内容针对测量和驱动信号链的设计挑战量身定制,这些信号链要求在直流和中等带宽下提供高精度,适合单通道和多通道系统。