继电保护(电力线路监控)
在输配电系统中,可靠性和精度至关重要,保护继电器可使其在最恶劣的环境条件下也不会降低。保护继电器是电网的重要组成部分,可以清除故障,并保护设备免于故障。ADI公司具有针对保护继电器所面临的挑战而量身定制的一系列领先产品,这些保护继电器可实现从中压到高压的灵活、可靠的解决方案。
特色产品
互动式信号链
点击此部分了解详情

CN0376
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高度集成的双通道隔离式PLC/DCS输入
- 热电偶/RTD输入
- 信号和电源隔离
- 低功耗、小尺寸
CN0405
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- High voltage DAC with push-button control
- Up to 20V output
- 64 positions
CN0407
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 飞安测量
- 静电计级输入放大器
- 输入偏置电流:20fA(最大值,85°C)
- 24位Σ-Δ型ADC
CN0393
< 上一页
下一页 >
CN0373
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
- 小尺寸
- 鲁棒的接口
CN0364
< 上一页
下一页 >
CN0398
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 完整的土壤湿度、pH值和温度测量
- 低功耗
- 尺寸兼容Arduino
CN0385
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 多通道隔离数据采集系统
- 工业信号电平
- 18位、2MSPS转换
- 750kHz通道开关速率
所用产品
CN0280
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 高电流检测
- 光伏应用
- 完全隔离
CN0225
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 用于实现+/- 10V输入的模拟前端
- 高共模抑制
- 16位分辨率
- 减小电路板空间
CN0151
< 上一页
下一页 >
电路图
实物图
优势和特点
- 可编程电流输出
- 用于反向模式和双向模式的多种配置
cn0181
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 带缓冲的真16位电压输出DAC
- 小尺寸节省了电路板空间,降低了成本
- 低功耗
CN0325
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- PLC/DCS通用输入模块
- 4引脚或6引脚端子板
- 完全隔离
- 16位Σ-Δ型ADC
CN0321
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 电压和4mA至20mA输出
- 完全隔离
- HART 连接能力
CN0150
< 上一页
下一页 >
CN0175
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 多通道同时采样数据采集系统
- 动态范围大于80 dB的14位SAR ADC
- 集成保护功能、放大器和滤波
CN0305
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 16位、300kSPS SAR ADC系统
- 优化低功耗驱动放大器
- 输入信号最高可达4kHz
CN0169
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 真16位可编程电压输出
- INL和DNL均优于1 LSB
- 小尺寸、低成本
CN0148
< 上一页
下一页 >
电路图
实物图
优势和特点
- 多通道同时采样数据采集系统
- 实现16位性能的布局指南
CN0292
< 上一页
下一页 >
所用产品
CN0391
< 上一页
下一页 >
优势和特点
- 灵活的4通道热电偶系统
- 冷结补偿
- 24位数字化
- 低功耗
- 尺寸兼容Arduino