输配电
可再生能源、微电网、电动汽车和其他能源趋势越来越重视世界各地老化的电气基础设施以及输配电线路的效率和可靠性。ADI公司的尖端检测、测量、通信和电源管理解决方案满足了对沿输配电线路以及微电网进行电源监测和基础设施监测,以及快速准确地检测和定位故障的需求。
特色产品
参考设计
CN0280
优势和特点
- 高电流检测
- 光伏应用
- 完全隔离
最新优势资源
设计笔记
解决方案通报和手册
视频
- ADI:DPI测试:确定您的数字隔离器能够抵御噪声
- LT8365高压微功耗升压/SEPIC/反相转换器
- ADuM5020: ADI的下一代isoPower®器件,满足CISPR22 B级要求
- ADA4625-2 36V JFET输入双通道运算放大器
- ADI提供的ADIN1300/1200稳健型工业以太网PHY
- ADI公司:LT8316隔离反激式控制器
- Slient Switcher和μModule稳压器产品
- LTC2358:缓冲八通道ADC输入简化传感器接口
- Silent Switcher技术
- 新一代以太网供电
- 下一代以太网供电
- ADI公司新一代isoPower®器件符合CISPR 22 B类标准