IMU

惯性测量单元 (IMU) 传感器整合了精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器的多轴组合,它们以智能方式融合在一起,为稳定和导航应用提供可靠的位置和运动识别。即使在复杂工作环境中以及在动态或极限运动动态下,精密 MEMs IMU 也能提供所需的精度水平。经过独特开发的 ADI iSensor® IMU 技术能够可靠地提供高性能,在跨越多个市场的自主机械和仪表领域满足新兴应用的需求。我们的产品组合具有战术级稳定性和超低噪声,可提供高达十个运动自由度,并且全都经过全面的工厂校准和优化的嵌入式传感器调节。

iSensor IMU 是率先上市的产品,并在多个领域推动了向自主机器的快速进步。如今,借助这些战术级 IMU,已经能够可靠地引导无人驾驶的陆地车辆和航空器。凭借在汽车和航空电子安全应用领域深厚的背景知识,ADI 能够通过完整的 Drive360 系统,为自主驾驶系统设计人员提供全面的工具包。