ADAS与安全

先进驾驶辅助系统(ADAS)是一套旨在增强感官意识并提高驾驶体验安全性的汽车技术,具有停车辅助、制动辅助、车道定位和避免碰撞等功能。摄像头、雷达、LIDAR系统的传感器融合和先进处理能力,有助于实现准确的事件检测、驾驶员警报和半自动干预。
ADAS功能通过部署在汽车各处的大量传感器实现,这些传感器与整个汽车的I/O模块、执行器和控制器相连。所有这些额外的智能、网络和控制都得益于传感、连接、处理和云计算方面的显著进步。这些技术体现为汽车电子架构中心的电子控制单元(ECU)。高端汽车需要近100个ECU,每个ECU通过车载变换器从汽车电池中获取电力。每个ECU都有特定的功能,并包含功率调节、处理单元(MCU)以及从传感器、驱动致动器接收数据和显示信息的装置。

当今的ADAS需要以小尺寸解决方案实现更高功率,并确保高速链接、复杂互连和数据完整性。ADI公司提供高效率、低噪音的汽车电源解决方案,尽可能减少外部元件数量。而我们的千兆多媒体串行链路(Gigabit Multimedia Serial Link™,简称GMSL)产品则通过高带宽、可扩展且安全无虞的产品组合,支持各种ADAS架构。ADI公司功能丰富的产品降低了设计复杂性,缩小了尺寸,同时提供各种级别的汽车安全完整性等级(ASIL)能力,以满足更高层次的安全要求。
主要应用包括:
- 摄像头系统
- 应急车辆检测系统
- 雷达与LIDAR系统
- 电动汽车警示音系统(EVWSS)
- 驾驶员监控系统(DMS)
- ADAS与安全ECU

特色ADAS和安全资源
先进驾驶辅助系统的电源管理
本设计指南分析了ADAS的大趋势及其相关技术挑战。然后通过几个案例研究探讨了应对这些电源管理挑战的新解决方案。

为什么每辆汽车都需要这些高速串行链路?
了解为什么千兆多媒体串行链路(GMSL) SerDes技术能够提供传输容量激增的多类数据所需的带宽,从而成功在车辆中部署复杂的ADAS和信息娱乐功能。
最新优势资源
技术文章
- 如何为车辆ADAS设计更好的高电流开关电源
- 状态监控系统设计选项及其对信号链实施方案的影响
- How to Effectively Design and Optimize the TIA Interfaces of LIDAR Systems
- Seeing Farther with LIDAR Using Tracking
-
自动驾驶系统设计中的LIDAR:用于目标分类?还是目标检测?
模拟对话
在线研讨会
- Leveraging the Strength of Modeling with Powerful Simulators
- Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
- HDMI2.1 - 8K rich displays, 4K120 gaming, immersive audio. What it takes to successfully design world class HDMI2.1 AV products.
- Simulated Phased Array Beam Stabilization Demo using ADIS16480 & MATLAB Phased Array System Toolbox Webinar
- Stabilization and Pointing for Radar and Phased-Array Systems