AD3530

推荐用于新设计

8 通道、16 位电压输出 DAC、SPI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 16位分辨率,±3 LSB16 INL, ±1 LSB16 DNL
  • TUE:±0.22% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.6mV(最大值)
  • 增益误差:±0.26% FSR(最大值)
  • 保证拉电流:50mA
  • 超低裕量:25mV(20mA负载)
  • 噪声谱密度(外部基准电压源):62nV/√Hz
  • 噪声谱密度(内部基准电压源):115nV/√Hz
  • 输出电压、电流和裸片温度监视器
  • 50MHz SPI写入和读取
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 1.2V或1.8V兼容数字接口
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 小型封装:2.1mm × 2.2mm、25引脚WLCSP

AD3530/AD3530R 是低功耗、8 通道、16 位、缓冲电压输出数模转换器 (DAC),包括软件可编程增益控制,对于 2.5V 的参考电压,可实现 2.5V 或 5V 的满量程输出范围。该器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,设计上保证单调性。AD3530R 还提供 2.5V、5ppm/°C 内部基准电压源(默认情况下处于禁用状态)。

该设备包括集成多路复用器,可以监控输出电压、电流和内部芯片温度。AD3530/AD3530R 采用 2.1mm × 2.2mm、25 球 WLCSP 封装。该套件采用上电复位 (POR) 电路,确保在执行有效写入操作之前,DAC 输出功率一直保持上电并接地至 32kΩ。DAC 还包含断电模式,可将电流消耗降低至典型值 670μA。

串行外设接口 (SPI) 和 MICROWIRE® 兼容的 4 线串行接口可在低至 1.08V 至高至 1.98V 的逻辑电平和高达 50MHz 的时钟速率下运行。

应用

  • 光收发器
  • 测试和测量
  • 工业自动化
  • 数据采集系统

AD3530
8 通道、16 位电压输出 DAC、SPI
AD3530R/AD3530 Functional Block Diagram AD3530R/AD3530  Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
开关稳压器和控制器 1
MAX77859 推荐用于新设计 2.5V 至 22V 输入、7.8A 开关电流高效降压-升压转换器,适用于 USB-PD/PPS 应用
线性稳压器 1
ADM7171 推荐用于新设计 6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD3530R

AD3530/AD3530R 16 位、8 通道、电压输出 DAC 评估板

特性和优点

  • AD3530/AD3530R 的全功能评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD3530RARDZ 评估 16 位、8 通道、电压输出数模转换器 (DAC) AD3530/AD3530R 的操作。

EVAL-AD3530RARDZ 允许用户快速制作 AD3530/AD3530R 电路原型并缩短设计时间。AD3530/AD3530R 在 2.7V 至 5.5V 单电源范围内工作。AD3530/AD3530R 采用内部 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3530RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525。

EVAL-AD3530RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板连接至 PC 的 USB 端口。EVAL-AD3530RARDZ 产品页面上提供了可供下载的分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,与评估板结合使用,用户就可对 AD3530/AD3530R 套件进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3530RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,可单独购买。EVAL-AD3530RARDZ 和 SDP-K1 控制器板之间的典型连接如 EVAL-AD3530RARDZ 中所示。

有关完整详细信息,请参阅 AD3530/AD3530R 数据表,使用 EVALAD3530RARDZ 时必须结合本用户指南使用。

EVAL-AD3530R
AD3530/AD3530R 16 位、8 通道、电压输出 DAC 评估板
EVAL-AD3530R Board Photo Angle View EVAL-AD3530R Board Photo Top View EVAL-AD3530R Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD3530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览