MAX5486

量产

立体声音量控制,提供按键接口

提供立体声音量控制方案,具有去抖动上/下调节开关和LED指示驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 去抖按键接口
  • SmartWiper控制可加快滑动端步进速率
  • 低功耗滑动端缓冲器提供0.003%的THD
  • 内置偏置发生器,无需外部运算放大器
  • 5段LED音量/均衡指示器
  • 无噪声切换
  • 对数型(31个) 2dB抽头步长音量控制
  • +2.7V至+5.5V单电源供电或±2.7V双电源供电
  • 上电复位至-12dBFS滑动端位置
  • /MUTE输入用来切换至90dB (典型值)静音模式
  • 关断状态下电源电流:1µA
  • 40kΩ端到端固定电阻值
  • 小型、24引脚TSSOP封装
  • MAX5486
    立体声音量控制,提供按键接口
    MAX5486:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5486的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览