MAX2991
不推荐用于新设计电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器
商用化电力线通信模拟前端,用于10kHz至490kHz频率范围
- 产品模型
- 2
概述
- 优化用于配合MAX2990 PLC基带调制解调器工作
- Rx通路集成频带选择滤波器、AGC和10位ADC
- Tx通路集成波形整形滤波器、可编程前置驱动器增益和10位DAC
- 高达1.2Msps的可变采样率
- 内置60dB动态范围的AGC和消直流失调电路
- 可编程滤波器支持CENELEC、FCC及ARIB频段
- 3.3V单电源供电
- 70mA典型电源电流(半双工模式)
- 扩展级工作温度范围
MAX2991电力线通信模拟前端(AFE)是一款性能优异的集成电路,具有极高的集成度和优异的性能,可有效降低整体系统成本。MAX2991是首款专为通过电力线传输OFDM (正交频分复用)调制信号而设计的AFE。可编程滤波器工作在10kHz至490kHz频带,可利用同一器件支持CENELEC、FCC和ARIB通信标准。
MAX2991收发器提供两个主要通道:发送(Tx)通路和接收(Rx)通路。发送通路将OFDM调制信号注入交流或直流线路。发送通道由数字IIR滤波器、数/模转换器(DAC)及后续低通滤波器、前置线路驱动器组成。接收通道用于信号增强、滤波和接收信号数字化。接收器由低通和高通滤波器、两级自动增益控制(AGC)以及模/数转换器(ADC)组成。集成AGC可将信号的动态范围最大提高至60dB,低通滤波器可消除带外噪声并选择所要求的频带。ADC转换器将经过增强和放大的输入信号转换为数字格式。集成消失调电路大大降低了直流失调。
MAX2991与MAX2990 PLC基带调制解调器配合使用,提供当前市场上性价比最高的电力线网络数据通信方案。MAX2991工作在-40°C至+85°C温度范围,采用48引脚LQFP封装。
应用
- 自动抄表
- 楼宇自动化
- 制热、通风与空调控制(HVAC)
- 家庭自动化
- 工业自动化
- 照明控制
- 远距离监控
- 安全系统/无钥匙门禁
- 传感器控制和数据采集
- 智能卡
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2991ECM+ | LQFP | ||
| MAX2991ECM+T | LQFP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| MAX2990 | 不推荐用于新设计 | 10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论