DS28E01-100
量产1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
为外设和系统提供低成本世界级安全认证
- 产品模型
- 5
概述
- 1024位EEPROM存储器,分为4页,每页256位
- 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息认证码(MAC)或生成密钥
- 写访问需要已知密钥, 并且能够计算和发送160位MAC作为认证
- 四个存储器页中的页0、3或全部页面可由用户编程设置为写保护
- 页1可被置于用户可编程的OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
- 与主机间的通信通过单根数字线即可进行,遵循1-Wire协议,通信速率为15.3kbps或90.9kbps
- 切换点滞回和滤波优化了抗噪声性能
- 可在-40°C至+85°C温度范围,2.8V至5.25V宽电压范围内进行读、写操作
- 采用6引脚TSOC和TDFN封装或2引脚SFN封装
DS28E01-100将1024位EEPROM与符合ISO/IEC 10118-3安全散列算法(SHA-1)的质询响应安全认证结合在一起。1024位EEPROM阵列被配置为四页,每页256位,且带有64位暂存器以执行写操作。所有的存储页面都可以设置为写保护模式,并可将其中某页置于EPROM仿真模式,即将数据位只能从1变为0。每片DS28E01-100带有唯一的64位ROM注册码,由工厂刻入芯片。DS28E01-100通过单触点1-Wire®串行接口进行通信,遵循1-Wire协议,在多个从器件的1-Wire网络中充当节点地址。
应用
- 配件/PCB识别
- 消费品鉴别与认证
- 墨盒/色带打印盒识别
- 知识产权,许可权管理
- 传感器校准与鉴别
- 系统可编程控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS28E01-100+ | TO92 | ||
| DS28E01P-100+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E01P-100+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E01Q-100+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS28E01Q-100+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E01-100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论