DS2433

4K位1-Wire EEPROM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4096位、电擦除、可编程只读存储器(EEPROM)
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
  • 内置的多结点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
  • 存储器划分为16个256位存储页,以便分组存放数据
  • 256位暂存器,具有严格的读/写协议,保证数据传输的完整性
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 可直接连接至微处理器的单个端口,通信速率高达16.3kbps
  • 过驱动模式提升通信速度至142kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2433要求进行通信
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本PR-35、SFN、倒装片或8引脚SO表面贴装封装
  • 允许在2.8V至6.0V的宽电压范围内和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
DS2433
4K位1-Wire EEPROM
DS2433:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览