AD5161

量产

256位、SPI/I2C 可选数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 256位
  • 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
  • 引脚可选的SPI/I2C兼容型接口
  • 额外的封装地址解码引脚AD0
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 单电源供电:+2.7 V至+5.5V
  • 低温度系数:45 ppm/°C
  • 低功耗: IDD = 8 μA
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • SDO输出允许多个器件以菊花链方式连接
  • 提供评估板

AD5161是一款适合256位调整应用的3 mm × 4.9 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。

游标设置可以通过引脚可选的SPI或I2C 兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器内容。使用SPI模式时,该器件能以菊花链形式连接(SDO接SDI),从而多个器件可以共用相同的控制线路。在I2C 模式下,可以利用地址引脚AD0将最多两个器件置于同一总线上。同时,可以使用命令位将游标位置复位到中间电平,或者关断器件,使之进入零功耗状态。

该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。

应用
- 在新设计中代替机械电位计
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整

AD5161
256位、SPI/I2C 可选数字电位计
AD5161 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5161

AD5161 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5161支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5161内置引脚可选SPI或I2C兼容数字接口,可用于控制游标设置或回读游标寄存器内容。在SPI模式下,器件可通过菊花链方式连接(从SDO到SDI),从而允许几个部件使用相同的控制线路。在I2C模式中,地址引脚AD0可以将最多两个器件置于同一总线上。在该模式下,命令位将游标位置复位到中间电平或关断器件,使之进入零功耗状态。


EVAL-AD5161DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5161数据手册中找到AD5161的完整文档技术规格。


EVAL-AD5161
AD5161 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览