AD808
最后购买期限622 MBPS、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC
Viewing:
产品详情
- 满足CCITT G.958 STM-4再生器—A型要求
- 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-12要求
- 输出抖动:2.5°(均方根)
- 622 Mbps 时钟恢复和数据重定时
- 接受NRZ数据,无需前同步码
- 锁相环型时钟恢复,无需晶振
- 量化器灵敏度:4 mV
- 电平检测范围:10 mV至40 mV,可编程
- 单电源供电:+5 V或–5.2 V
- 低功耗:400 mW
- 10 KH ECL/PECL 兼容输出
- 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
AD808可提供四种接收器功能:数据量化、信号电平检测、时钟恢复和数据重定时,适用于622 Mbps NRZ数据。该器件连同PIN二极管/前置放大器组合,可以用于高度集成、低成本、低功耗SONET OC-12或SDH STM-4光纤接收器。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD808的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论