content here.
content here.

AD9879:  机顶盒、电缆调制解调器混合信号前端(MXFE®)

AD9879是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置12位ADC、10位ADC和双通道7位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶振或时钟输入产生。

AD9879是MxFE产品系列中的革新产品,属于极为成功的新一代AD9873产品。与AD9873相比,该器件成本更低,并有多项功能改进。这些改进包括:功耗更低;中频欠采样性能改进;输出增益控制以0.5 dB为步进,允许使用粗调增益输出驱动器;以及调谐分辨率(3.2 Hz)改进。此外,8位ADC已被7位器件所取代,以降低成本,但仍能提供充足的性能,可实现带外通道I&Q解调。

发射路径插值滤波器提供16倍的升采样系数,输出信号带宽高达8.3 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,调谐分辨 ...More

AD9879:  机顶盒、电缆调制解调器混合信号前端(MXFE®)

Product Description

AD9879是一款单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端,内置发射路径插值滤波器、完整正交数字上变频器和发射DAC。接收路径内置12位ADC、10位ADC和双通道7位ADC。内部需要的所有时钟和输出系统时钟均由PLL从单晶振或时钟输入产生。

AD9879是MxFE产品系列中的革新产品,属于极为成功的新一代AD9873产品。与AD9873相比,该器件成本更低,并有多项功能改进。这些改进包括:功耗更低;中频欠采样性能改进;输出增益控制以0.5 dB为步进,允许使用粗调增益输出驱动器;以及调谐分辨率(3.2 Hz)改进。此外,8位ADC已被7位器件所取代,以降低成本,但仍能提供充足的性能,可实现带外通道I&Q解调。

发射路径插值滤波器提供16倍的升采样系数,输出信号带宽高达8.3 MHz。直接数字频率合成器(DDS)可以产生最高65 MHz的载波频率,调谐分辨率为26位。发射DAC的分辨率为12位,能以高达232 MSPS的采样速率工作。模拟输出可以在0 dB至7.5 dB范围内调整,步进为0.5 dB,以便在输出电平需要降低时保持信噪比(SNR)性能。

12位和10位中频ADC可以转换最高70 MHz的直接中频输入信号,采样速率最高可达33 MSPS。利用具有可调信号箝位电平的视频输入与10位ADC,该器件可以同时处理NTSC和QAM通道。

可编程Σ-Δ型DAC可用来控制可变增益放大器(VGA)或电压控制调谐器等外部器件。CA端口提供与AD8321/AD8323或AD8322/AD8327可编程增益放大器(PGA)电缆驱动器的接口,使主机处理器能通过MxFE SPORT实施控制。

AD9879采用100引脚MQFP封装。与引脚兼容产品AD9873相比,其接收路径欠采样性能更佳,成本更低。额定温度范围为-40ºC至+85ºC商用温度范围。

  • 低成本3.3 V MxFE®,符合DOCSIS、EURO-DOCSIS、DVB、DAVIC要求,适合机顶盒和电缆调制解调器应用
  • 232 MHz正交数字上变频器
  • 12位直接中频DAC (TxDAC+®)
  • 最高65 MHz载波频率DDS
  • ADC:12位、33 MSPS直接中频ADC,具有可选视频箝位输入;10位、33 MSPS直接中频ADC;双通道7位、16.5 MSPS采样I/Q ADC;12位Σ-Δ型辅助DAC
  • 可编程采样时钟速率
  • 16倍升采样插值LPF
  • 单音频率合成
  • 模拟发射输出电平可调
  • 可与电缆放大器直接接口
  • Resolution (Bits): 12bit
  • T-Put Rate: 29MSPS
  • Part #: AD9879
  • Supply V: Single(+3.3)

AD9879功能框图

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。