可从本页面下载该产品的简明数据手册。 如需完整的文档,包括详细的硬件与软件指南,请填写 保密协议(NDA) (pdf,27,604字节)和 客户申请表, 并通过电子邮件发送至 ATV_VideoRX_Info@analog.com ,或传真至“高级电视应用营销管理部”,传真号码:+353 61 302267,也可通过ADI公司的 当地经销商获取其它支持。
欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问 Advantiv®网站。
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADAV4622: Audio Processor for Advanced TV with Sound IF Demodulator and Stereo Decoder Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 58 kB) | 产品数据手册 | |
|
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters. |
Videos | HTML |
| VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011) (pdf, 2290 kB) | Request a CD | 软件使用手册 | |
| SoundMAX® for TV Audio | 概况 | HTML |
| 想要获得完美的高清音频、视频和互连能力,请采用ADI公司的Advantiv™产品系列 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| Firmware Loader for SigmaDSPs | 设备驱动 | HTML |
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。