添加到信号链设计器

ADUC7034:  车用集成精密电池传感器

产品详情

ADuC7034是一款适合在12 V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案,集成了所有在各种工作条件下对12 V电池参数(如电池电流、电压和温度)进行精确智能监控、处理和诊断等必需的功能。

应用

  • 汽车系统电池检测/管理
  • 数据手册,Rev. A,8/09

    特点和优势

    高精度ADC

    • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型 ADC
    • 可编程ADC吞吐量:1 Hz至8 kHz
    • 片内5 ppm/°C基准电压源
    • 电流通道
      全差分、缓冲输入
      可编程增益:1至512
      ADC输入范围: −200 mV至+300 mV
      数字比较器,内置电流累加器功能
    • 电压通道
      缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
    • 温度通道
      外部和片内温度传感器方案

    微控制器

    • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI®内核
    • 具有可编程分频器的20.48 MHz锁相环
    • PLL输入源
      片内精密振荡器
      片内低功耗振荡器
      外部(32.768 kHz)时钟晶体
    • JTAG端口支持代码下载和调试

    存储器

    • 32 kB Flash/EE存储器,4 kB SRAM
    • Flash/EE耐久性:10,000个周期,数据保持时间:20年
    • 通过JTAG和LIN在线下载

    片内外设

    • 利用硬件同步通过UART兼容SAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0(从机)
    • 灵活的唤醒I/O引脚,主/从SPI®串行I/O
    • 9引脚GPIO端口,3个通用定时器
    • 唤醒和看门狗定时器
    • 电源监控器,片内上电复位

    电源

    • 12V电池电源直接供电
    • 功耗
      正常模式:10mA(10MHz)
      低功耗监控模式

    封装和温度范围

    • 48引脚、7 mm x 7 mm LFCSP封装
    • 额定工作温度范围:−40°C至+115°C

    功能框图 ADuC7034

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADuC7034: Integrated Precision Battery Sensor for Automotive Data Sheet (Rev B, 05/2010) (pdf, 1826 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程  (pdf, 501 kB) 应用笔记 PDF
    AN-881: Flash/EE Memory Programming via LIN—Protocol 4  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
    应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
    ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
    在线研讨会 WEBCAST
    Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series  (pdf, 5834 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    开发工具 软件可配置产品 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADUC7034 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADUC7034BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工业 Tray, 260 $ 7.24 $ 6.37 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADUC7034BCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工业 Reel, 2500 - $ 6.37 Y  材料信息 通知我 订购