i传感器®评估工具

简化传感器评估,实现更多创新

Overview

iSensor®系列智能传感器可为系统设计人员提供更高水平的集成度和性能选择,使各种工业系统更具应用价值。 该评估工具的作用是快速评估iSensor®具有的功能和性能。

针对此目的,ADI为其产品提供两种不同的评估工具:

  1. 通过常见连接器使用的小尺寸评估板,和
  2. 完整的PC评估系统。

欲了解更多详情,请下载iSensor评估工具幻灯片 (pdf)

iSensorOverview

评估板

iSensor®系列各产品均有各自独特的评估板,采用标准尺寸连接器可快速进行操作。 数字输出iSensor®产品具有相同的1.2" x 1.3" 尺寸,并使用双排、12引脚、2mm连接器,通过标准扁平电缆组件很容易接入。 这些评估板的主要作用是提供一种简便方法,用于将这些传感器集成到现有的数字系统平台中,以便初始代码开发和评估。


iSensorBoards

有关产品页面及评估板数据手册链接,请参见下表。


功能 产品页面 评估板数据手册
加速度计,双轴,± 1.7g,带SPI接口 ADIS16003 ADIS16003/PCB
加速度计,双轴,± 5g,带SPI接口 ADIS16006 ADIS16006/PCB
宽带宽偏航角速度陀螺仪,带SPI接口 ADIS16060 ADIS16060/PCB
陀螺仪,±80°/秒,带SPI接口 ADIS16080 ADIS16080/PCB
陀螺仪,±300°/秒,带SPI接口 ADIS16100 ADIS16100/PCB
加速度计/倾角计,可编程,双轴,±1.7g,+90°,带SPI接口 ADIS16201 ADIS16201/PCB
倾角计,可编程,单轴,0-360°和±180°,带SPI接口 ADIS16203 ADIS16203/PCB
可编程高-G数字加速度计、冲击传感器 ADIS16204 ADIS16204/PCB
高精度、双轴数字倾角计与加速度计 ADIS16209 ADIS16209/PCB
陀螺仪,±320°/秒,可编程,已校准,带SPI ADIS16250 ADIS16250/PCB
陀螺仪,±80°/秒,可编程,已校准,带SPI
 ADIS16251
ADIS16251/PCB
陀螺仪,±320°/秒,可编程,扩展温度校准,带SPI
 ADIS16255
ADIS16255/PCB
三轴惯性传感器 ADIS16350 ADIS16350/PCB
三轴惯性传感器
ADIS16354 ADIS16354/PCB
高精度三轴惯性传感器
ADIS16355 ADIS16355/PCB
iSensor PC-USB 评估系统 ADISUSBZ
ADISUSBZ
iSensor PC 评估系统
ADISEVAL ADISEVAL

评估系统

ADISUSB PC评估系统

ADISUSB为基于PC的演示/评估系统,用于大多数SPI输出iSensor® 产品。 I它采用ADIS16xxx/PCBZ(ADIS163xx/PCBZ除外)评估板和ADIS163xxAMLZ产品工作。 利用六个螺纹孔(2mm)可实现简单的物理连接,而利用两个电气连接器可实现简单的电气连接。 该套件自带USB接口板、12引脚扁平电缆接口和iSensor® CD,iSensor® CD含有iSensor 评估软件, 以及用于各iSensor®产品的所有文档。 ADISUSBZ不包含任何iSensor®产品。 它们须另外购买。

有关最新的软件下载,请转到评估软件下载

下载ADISUSBZ数据手册 (pdf, 1.09 MB).

350USB_GSF014

ADISEVAL PC评估系统

ADISEVAL 为基于PC的评估系统,用于所有SPI输出iSensor®产品。它采用每个产品的评估板进行工作,自带并行接口板、并行接口电缆、两个用于评估板 (ADIS16XXX/PCBZ)配件的12引脚扁平电缆和iSensor® CD。iSensor® CD含有i评估软件,以及用于各iSensor产品的所有文档。

有关最新的软件下载,请转到评估软件下载

下载ADISEVAL数据手册 (pdf, 803 kB).

iSensorsADISEVAL

评估软件下载

每个SPI输出产品均配备软件,用于对ADISEVAL系统评估。iSensor CD 提供此软件并自带ADISEVAL系统购买版。 该软件还可从此处下载。

将此软件内容解压缩在临时位置。 阅读ADISEVAL 数据手册或ADISEVAL/USBZ数据手册中的安装说明。


Product Software
ADIS16003
003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16006
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16060
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16080
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16100
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16201
 201ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16203
 203ES.zip (zip, 1.92 MB)
 ADIS16204
 204ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16209
 209ES.zip (zip, 2.39 MB)
 ADIS16220
 220ES.zip (zip, 1.78 MB)
 ADIS16240
 240ES.zip (zip, 1.60 MB)
 ADIS16250
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
Product Software 
 ADIS16251
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16255
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16260
 265ES.zip (zip, 1.67 MB)
 ADIS16265
 265ES.zip (zip, 1.67 MB)
 ADIS16350
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16354
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16355
350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16360
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16362
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16364
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16365
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
ADIS16405  405ES.zip (zip, 1.68 MB)